Menu Search

Tuercas hexagonales estándar - De plástico

En stock

Una fijación de seis caras con un orificio roscado interno que normalmente se utiliza en conjunto con un perno o tornillo. Se puede fijar en su lugar con herramientas como llaves o trinquetes.

Código De La Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Compra
0,483 € - 0,5084 € 1691 En stock
M20
Natural
PA
0,06 € - 0,0632 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Negro
PA
0,1827 € - 0,1923 € 24096 En stock
M4
Transparente
PC
0,1448 € - 0,1524 € 18060 En stock
M10
Natural
PA
0,1679 € - 0,1767 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Natural
PA
0,3046 € - 0,3205 € 376 En stock
M14
Natural
PA
1,9483 € - 2,0513 € 1123 En stock
M2.6
Marrón claro
PEEK
10041673 0,6389 € - 0,6725 € 250 En stock
M24
Natural
PA
0,2572 € - 0,2701 € 2458 En stock
M5 X 0.8
Natural
PVDF
0,3955 € - 0,8744 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
0,6081 € - 0,6393 € 3758 En stock
M8
Natural
PVDF
0,6533 € - 0,6878 € 520 En stock
M10
Natural
PVDF
1,0192 € - 1,0731 € 1079 En stock
M12
Natural
PVDF
1,7329 € - 1,8233 € 398 En stock
M16
Natural
PVDF
0,0351 € - 0,037 € 90 En stock
M4
Natural
PA
0,1772 € - 0,1866 € 35 En stock
M3
Transparente
PC
0,5478 € - 0,5769 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Transparente
PC
0,4779 € - 0,5026 € 1396 En stock
M12
Natural
PA
0,3112 € - 0,3276 € 11038 En stock
M3
Natural
PC
1,9096 € - 2,0085 € 1932 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
  • de 5
Tuerca hexagonal M20 30.0 mm PA Natural

10041666

Rango de precios
0,5084 € - 0,483 €

Niveles de existencias
1691 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm PA Negro

10279151

Rango de precios
0,0632 € - 0,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M4 8.0 mm PC Transparente

10218389

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
24096 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    3.3 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M10 17.0 mm PA Natural

10041543

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
18060 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PA Natural

10041581

Rango de precios
0,1767 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M14 21.0 mm PA Natural

10041628

Rango de precios
0,3205 € - 0,3046 €

Niveles de existencias
376 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M14
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M2.6 5.0 mm PEEK Marrón claro

10220795

Rango de precios
2,0513 € - 1,9483 €

Niveles de existencias
1123 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura general
    2.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
Tuerca hexagonal M24 36.0 mm PA Natural

10041673

Rango de precios
0,6725 € - 0,6389 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M5 x 0.8 8.0 mm PVDF Natural

10041451

Rango de precios
0,2701 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
2458 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5 X 0.8
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PVDF Natural

10041499

Rango de precios
0,8744 € - 0,3955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PVDF Natural

10041536

Rango de precios
0,6393 € - 0,6081 €

Niveles de existencias
3758 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Código de material
    3926909790
Natural PVDF M10 Tuerca hexagonal estándar

10041574

Rango de precios
0,6878 € - 0,6533 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PVDF Natural

10041611

Rango de precios
1,0731 € - 1,0192 €

Niveles de existencias
1079 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M16 24.0 mm PVDF Natural

10041659

Rango de precios
1,8233 € - 1,7329 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M4 7.0 mm PA Natural

10279144

Rango de precios
0,037 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm PC Transparente

10218372

Rango de precios
0,1866 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    2.5 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PC Transparente

10218419

Rango de precios
0,5769 € - 0,5478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PA Natural

10326541

Rango de precios
0,5026 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
1396 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Natural PC M3 Tuerca hexagonal estándar

10313725

Rango de precios
0,3276 € - 0,3112 €

Niveles de existencias
11038 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Policarbonato
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm PEEK Marrón claro

10220801

Rango de precios
2,0085 € - 1,9096 €

Niveles de existencias
1932 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    2.4 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona