Las tuercas de sellado integral son un tipo de fijación con una función de sellado integrado que combina la funcionalidad de una tuerca con un componente de sellado en una sola unidad. Estas tuercas proporcionan una protección fiable y, a su vez, simplifican el proceso de montaje y eliminan la necesidad de añadir otros componentes de sellado. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes al ofrecer un sellado bidireccional.
Esta gama de tuercas hexagonales de sellado integral incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la tuerca y la superficie de acoplamiento.
Son adecuados para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y son reutilizables. Las tuercas de sellado integral se utilizan en aplicaciones como armarios o se usan en el sector de la automoción, la maquinaria o la electricidad.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0178
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h1 max | Material | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5835 € - 7,0452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 5,5311 € - 8,5078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.0
|
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 5,5311 € - 8,5078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.4
|
Acero inoxidable 316
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 4,8307 € - 7,4263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.2
|
Acero inoxidable 316
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 5,047 € - 7,7662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.8
|
Acero inoxidable 316
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 4,0891 € - 6,2933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.2
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 5,0676 € - 7,7971 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.2
|
Acero inoxidable 316
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 4,1509 € - 6,3963 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.8
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 4,9852 € - 7,6735 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.8
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 4,9852 € - 7,6735 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.8
|
Acero inoxidable 316
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 4,8307 € - 7,4263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.7
|
Acero inoxidable 316
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 4,1509 € - 6,3963 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.4
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 4,0479 € - 6,2212 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.7
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 5,0676 € - 7,7971 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.2
|
Acero inoxidable 316
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 4,0479 € - 6,2212 € | 2 En stock |
3.2
|
Acero inoxidable 303
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 4,5835 € - 7,0452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.4
|
Acero inoxidable 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 5,047 € - 7,7662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.4
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 4,0479 € - 6,2212 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.8
|
Acero inoxidable 303
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 4,1509 € - 6,3963 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.8
|
Acero inoxidable 303
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
| 3,6462 € - 5,6032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.4
|
Acero inoxidable 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar