Menu Search

Tuerca hexagonal de sellado integral M12 18.0 Acero inoxidable 303

Las tuercas hexagonales de sellado integral son fijaciones con un elementos de sellado unido a la tuerca diseñada para mantener sustancias en el interior y contaminantes en el exterior. Puede usarse en aplicaciones para motores, cajas de cambio o cilindros de aire. Adecuado para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y es reutilizable.
Referencia de Essentra:

20207649

Número de pieza del fabricante:

20207649

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 6,569 €
50 - 99 5,2467 €
100 - 199 4,9294 €
200 - 499 4,6015 €
500 + 4,263 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,57 €

1 x 6,569 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M12
A/F 18.0
d2 ±0.05 12.85
h1 max 10.8
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros