Menu Search

Tuercas hexagonales de sellado integral

En stock

Las tuercas de sellado integral son un tipo de fijación con una función de sellado integrado que combina la funcionalidad de una tuerca con un componente de sellado en una sola unidad. Estas tuercas proporcionan una protección fiable y, a su vez, simplifican el proceso de montaje y eliminan la necesidad de añadir otros componentes de sellado. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes al ofrecer un sellado bidireccional.

Esta gama de tuercas hexagonales de sellado integral incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la tuerca y la superficie de acoplamiento.

Son adecuados para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y son reutilizables. Las tuercas de sellado integral se utilizan en aplicaciones como armarios o se usan en el sector de la automoción, la maquinaria o la electricidad.

  • Proporciona una conexión fiable y estanca que simplifica el proceso de montaje y elimina la necesidad de añadir otros componentes de sellado.
  • Incorpora una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento.
  • Adecuados para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y son reutilizables.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0178

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h1 max Material A/F d1 d2 ±0.05 Compra
4,5835 € - 7,0452 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0
Acero inoxidable 303
5.0
M2.5
2.75
5,5311 € - 8,5078 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0
Acero inoxidable 316
5.0
M2.5
2.75
5,5311 € - 8,5078 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4
Acero inoxidable 316
5.5
M3
3.6
4,0891 € - 6,2933 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2
Acero inoxidable 303
10.0
M6
6.8
4,1509 € - 6,3963 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.8
Acero inoxidable 303
18.0
M12
12.85
4,8307 € - 7,4263 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2
Acero inoxidable 316
7.0
M4
4.5
5,047 € - 7,7662 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.8
Acero inoxidable 316
13.0
M8
8.5
5,047 € - 7,7662 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.4
Acero inoxidable 316
16.0
M10
10.6
4,9852 € - 7,6735 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.8
Acero inoxidable 316
24.0
M16
17.5
5,0676 € - 7,7971 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2
Acero inoxidable 316
10.0
M6
6.8
4,9852 € - 7,6735 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.8
Acero inoxidable 316
18.0
M12
12.85
4,0479 € - 6,2212 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7
Acero inoxidable 303
8.0
M5
5.6
5,0676 € - 7,7971 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2
Acero inoxidable 316
10.0
M6
6.8
5,5311 € - 8,5078 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
Acero inoxidable 316
4.0
M2
2.35
3,6462 € - 5,6032 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4
Acero inoxidable 303
5.5
M3
3.6
4,5835 € - 7,0452 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
Acero inoxidable 303
4.0
M2
2.35
4,1509 € - 6,3963 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.8
Acero inoxidable 303
24.0
M16
17.5
4,8307 € - 7,4263 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7
Acero inoxidable 316
8.0
M5
5.6
4,1509 € - 6,3963 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.4
Acero inoxidable 303
16.0
M10
10.6
4,9852 € - 7,6735 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8
Acero inoxidable 316
21.0
M14
15.1
  • de 2
Tuerca hexagonal de sellado integral M2.5 5.0 Acero inoxidable 303

20207502

Rango de precios
7,0452 € - 4,5835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Material
    Acero inoxidable 303
Tuerca hexagonal de sellado integral M2.5 5.0 Acero inoxidable 316

20207519

Rango de precios
8,5078 € - 5,5311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Material
    Acero inoxidable 316
Tuerca hexagonal de sellado integral M3 5.5 Acero inoxidable 316

20207533

Rango de precios
8,5078 € - 5,5311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Material
    Acero inoxidable 316
Tuerca hexagonal de sellado integral M6 10.0 Acero inoxidable 303

20207588

Rango de precios
6,2933 € - 4,0891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    Acero inoxidable 303
Tuerca hexagonal de sellado integral M12 18.0 Acero inoxidable 303

20207649

Rango de precios
6,3963 € - 4,1509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Material
    Acero inoxidable 303
Tuerca hexagonal de sellado integral M4 7.0 Acero inoxidable 316

20207557

Rango de precios
7,4263 € - 4,8307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Material
    Acero inoxidable 316
Tuerca hexagonal de sellado integral M8 13.0 Acero inoxidable 316

20207618

Rango de precios
7,7662 € - 5,047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Material
    Acero inoxidable 316
Tuerca hexagonal de sellado integral M10 16.0 Acero inoxidable 316

20207632

Rango de precios
7,7662 € - 5,047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Material
    Acero inoxidable 316
Tuerca hexagonal de sellado integral M16 24.0 Acero inoxidable 316

20207694

Rango de precios
7,6735 € - 4,9852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Material
    Acero inoxidable 316
Tuerca hexagonal de sellado integral M6 10.0 Acero inoxidable 316

20207472

Rango de precios
7,7971 € - 5,0676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    Acero inoxidable 316
Tuerca hexagonal de sellado integral M12 18.0 Acero inoxidable 316

20207656

Rango de precios
7,6735 € - 4,9852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Material
    Acero inoxidable 316
Tuerca hexagonal de sellado integral M5 8.0 Acero inoxidable 303

20207564

Rango de precios
6,2212 € - 4,0479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Material
    Acero inoxidable 303
Tuerca hexagonal de sellado integral M6 10.0 Acero inoxidable 316

20207595

Rango de precios
7,7971 € - 5,0676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    Acero inoxidable 316
Tuerca hexagonal de sellado integral M2 4.0 Acero inoxidable 316

20207878

Rango de precios
8,5078 € - 5,5311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Material
    Acero inoxidable 316
Tuerca hexagonal de sellado integral M3 5.5 Acero inoxidable 303

20207892

Rango de precios
5,6032 € - 3,6462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Material
    Acero inoxidable 303
Tuerca hexagonal de sellado integral M2 4.0 Acero inoxidable 303

20207861

Rango de precios
7,0452 € - 4,5835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Material
    Acero inoxidable 303
Tuerca hexagonal de sellado integral M16 24.0 Acero inoxidable 303

20207687

Rango de precios
6,3963 € - 4,1509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Material
    Acero inoxidable 303
Tuerca hexagonal de sellado integral M5 8.0 Acero inoxidable 316

20207571

Rango de precios
7,4263 € - 4,8307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Material
    Acero inoxidable 316
Tuerca hexagonal de sellado integral M10 16.0 Acero inoxidable 303

20207625

Rango de precios
6,3963 € - 4,1509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Material
    Acero inoxidable 303
Tuerca hexagonal de sellado integral M14 21.0 Acero inoxidable 316

20207670

Rango de precios
7,6735 € - 4,9852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Material
    Acero inoxidable 316