Menu Search

Tuerca hexagonal de sellado integral M2 4.0 Acero inoxidable 303

Las tuercas hexagonales de sellado integral son fijaciones con un elementos de sellado unido a la tuerca diseñada para mantener sustancias en el interior y contaminantes en el exterior. Puede usarse en aplicaciones para motores, cajas de cambio o cilindros de aire. Adecuado para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y es reutilizable.
Referencia de Essentra:

20207861

Número de pieza del fabricante:

20207861

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 7,2354 €
50 - 99 5,7968 €
100 - 199 5,4266 €
200 - 499 5,0775 €
500 + 4,7073 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

7,24 €

1 x 7,2354 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M2
A/F 4.0
d2 ±0.05 2.35
h1 max 1.6
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros