Las tuercas de bronce cilíndricas se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.
Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material. Fabricada en bronce, que tiene mayor resistencia a la corrosión que el acero pero es menos fuerte o resistente al calor.
Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1330
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Medida de la rosca | d1 tol 7H | Superficie de contacto | Dirección de roscado | d2 tol. h10 | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5548 € - 18,0662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Mano derecha
|
26.0
|
6.0
|
||
| 26,0899 € - 34,7831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Mano derecha
|
40.0
|
4.0
|
||
| 29,2417 € - 38,9855 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Mano izquierda
|
40.0
|
4.0
|
||
| 42,951 € - 53,6836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Mano derecha
|
45.0
|
5.0
|
||
| 51,6957 € - 64,6222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Mano derecha
|
45.0
|
10.0
|
||
| 63,4892 € - 79,3718 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Mano derecha
|
50.0
|
5.0
|
||
| 9,7747 € - 13,0295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Mano derecha
|
22.0
|
2.0
|
||
| 16,3255 € - 21,7639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Mano derecha
|
30.0
|
3.0
|
||
| 51,6957 € - 64,6222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Mano izquierda
|
45.0
|
5.0
|
||
| 53,7351 € - 67,1663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Mano izquierda
|
50.0
|
5.0
|
||
| 35,638 € - 47,5139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Mano derecha
|
45.0
|
4.0
|
||
| 21,9287 € - 29,2314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
TR16 x 3
|
16.0
|
490.0
|
Mano izquierda
|
36.0
|
4.0
|
||
| 114,0107 € - 134,1266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Mano izquierda
|
60.0
|
6.0
|
||
| 211,3869 € - 248,6935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Mano derecha
|
80.0
|
7.0
|
||
| 216,9283 € - 255,2031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
80.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
3210.0
|
Mano derecha
|
80.0
|
14.0
|
||
| 102,2584 € - 120,304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
56.0
|
TR28 x 10
|
28.0
|
1570.0
|
Mano derecha
|
60.0
|
10.0
|
||
| 96,2535 € - 113,2382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
Mano derecha
|
60.0
|
12.0
|
||
| 58,8439 € - 73,5626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
Mano derecha
|
50.0
|
10.0
|
||
| 21,527 € - 28,6958 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
380.0
|
Mano derecha
|
30.0
|
6.0
|
||
| 33,4132 € - 44,5372 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Mano derecha
|
40.0
|
8.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar