20148041
20148041
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 134,1266 € |
| 10 - 19 | 120,716 € |
| 20 + | 114,0107 € |
| Medida de la rosca | TR32 x 12 |
|---|---|
| Número de inicios | 2.0 |
| d1 tol 7H | 32.0 |
| Paso | 12.0 |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Superficie de contacto | 1910.0 |
| d2 tol. h10 | 60.0 |
| Peso kg | 1.177 |
| Material | Bronce |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar