20148072
20148072
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 209,9541 € |
| 10 - 19 | 188,9566 € |
| 20 + | 178,4525 € |
| Medida de la rosca | TR36 x 12 |
|---|---|
| Número de inicios | 2.0 |
| d1 tol 7H | 36.0 |
| Paso | 12.0 |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Superficie de contacto | 2610.0 |
| d2 tol. h10 | 75.0 |
| Peso kg | 2.189 |
| Material | Bronce |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar