Menu Search

Tuercas de bronce cilíndricas

En producción

Las tuercas de bronce cilíndricas se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.

Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material. Fabricada en bronce, que tiene mayor resistencia a la corrosión que el acero pero es menos fuerte o resistente al calor.

Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media.
  • Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1330

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Medida de la rosca d1 tol 7H Superficie de contacto Dirección de roscado d2 tol. h10 Paso Compra
13,9208 € - 18,554 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
Mano derecha
26.0
6.0
12,7889 € - 17,0519 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Mano izquierda
22.0
2.0
403,0891 € - 447,8768 € Solicite el plazo de entrega aquí
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Mano izquierda
100.0
9.0
178,4525 € - 209,9541 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Mano derecha
75.0
12.0
178,2304 € - 222,7854 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Mano izquierda
80.0
7.0
13,2755 € - 17,6972 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Mano derecha
26.0
3.0
328,5029 € - 365,0079 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Mano izquierda
90.0
8.0
168,8159 € - 198,6144 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
Mano derecha
75.0
6.0
202,4543 € - 238,1871 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Mano derecha
80.0
7.0
92,3574 € - 108,6477 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Mano derecha
60.0
6.0
588,5337 € - 653,9276 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Mano derecha
90.0
8.0
105,0194 € - 123,5522 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
Mano derecha
60.0
10.0
60,4327 € - 75,5488 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR24 x 10
24.0
1130.0
Mano derecha
50.0
10.0
224,8587 € - 281,0813 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Mano izquierda
80.0
7.0
44,1107 € - 55,1331 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Mano derecha
45.0
5.0
54,2762 € - 67,8374 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Mano derecha
50.0
5.0
95,351 € - 112,1808 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0
TR28 x 5
28.0
240.0
Mano derecha
60.0
5.0
15,2536 € - 20,3417 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Mano izquierda
26.0
3.0
55,1859 € - 68,9798 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Mano izquierda
50.0
5.0
117,089 € - 137,748 € Solicite el plazo de entrega aquí
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
Mano derecha
60.0
12.0
  • de 3
Tuerca cilíndrica TR12 x 6 24.0 Bronce

20147778

Rango de precios
18,554 € - 13,9208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR10 x 2 20.0 Bronce

20147747

Rango de precios
17,0519 € - 12,7889 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR60 x 9 120.0 Bronce

20148188

Rango de precios
447,8768 € - 403,0891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR36 x 12 72.0 Bronce

20148072

Rango de precios
209,9541 € - 178,4525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR40 x 7 80.0 Bronce

20148126

Rango de precios
222,7854 € - 178,2304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR12 x 3 24.0 Bronce

20147754

Rango de precios
17,6972 € - 13,2755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR50 x 8 100.0 Bronce

20148164

Rango de precios
365,0079 € - 328,5029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR36 x 6 72.0 Bronce

20148089

Rango de precios
198,6144 € - 168,8159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR44 x 7 88.0 Bronce

20148133

Rango de precios
238,1871 € - 202,4543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR30 x 6 60.0 Bronce

20148027

Rango de precios
108,6477 € - 92,3574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR50 x 8 100.0 Bronce

20148157

Rango de precios
653,9276 € - 588,5337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR28 x 10 56.0 Bronce

20147983

Rango de precios
123,5522 € - 105,0194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR24 x 10 48.0 Bronce

20147938

Rango de precios
75,5488 € - 60,4327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR44 x 7 88.0 Bronce

20148140

Rango de precios
281,0813 € - 224,8587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR22 x 5 44.0 Bronce

20147914

Rango de precios
55,1331 € - 44,1107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR24 x 5 48.0 Bronce

20147945

Rango de precios
67,8374 € - 54,2762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR28 x 5 56.0 Bronce

20147990

Rango de precios
112,1808 € - 95,351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR12 x 3 24.0 Bronce

20147761

Rango de precios
20,3417 € - 15,2536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR24 x 5 48.0 Bronce

20147952

Rango de precios
68,9798 € - 55,1859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR32 x 12 64.0 Bronce

20148041

Rango de precios
137,748 € - 117,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha