Menu Search

Tuercas de acero hexagonales.

En stock

Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Se utilizan con tornillos de avance de acero o acero inoxidable para velocidades giratorias bajas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo, así como la recepción de pesos muertos.

Debido a su material, se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia y durabilidad, pero necesitan lubricación para evitar que la tuerca se agarre al tornillo.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de acero hexagonales tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado.

  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
  • Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos.
  • Se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia y durabilidad, pero necesitan lubricación para evitar que la tuerca se agarre al tornillo.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1338

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca A/F tol. h11 d1 tol 7H Paso Dirección de roscado Número de inicios Compra
11,5463 € - 15,3985 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR26 x 10
36.0
26.0
10.0
Mano derecha
2.0
13,7093 € - 18,2825 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR22 x 10
30.0
22.0
5.0
Mano derecha
2.0
7,5087 € - 10,0116 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Mano derecha
1.0
24,1123 € - 32,1463 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 12
55.0
30.0
12.0
Mano derecha
2.0
215,7232 € - 253,7817 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Mano izquierda
1.0
22,5879 € - 30,1275 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Mano izquierda
1.0
108,0058 € - 127,0608 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Mano derecha
1.0
171,7525 € - 202,0654 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Mano izquierda
1.0
39,3151 € - 52,4167 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR44 x 7
65.0
44.0
7.0
Mano izquierda
1.0
6,6744 € - 8,8992 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 6
19.0
12.0
6.0
Mano derecha
2.0
6,4993 € - 8,6623 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR16 x 8
24.0
16.0
8.0
Mano derecha
2.0
15,965 € - 21,2798 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Mano izquierda
1.0
18,025 € - 24,0299 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Mano izquierda
1.0
11,7111 € - 15,6148 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR24 x 5
36.0
24.0
5.0
Mano izquierda
1.0
6,4478 € - 8,6005 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Mano izquierda
1.0
9,3936 € - 12,5248 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Mano izquierda
1.0
32,0227 € - 42,6832 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR36 x 12
55.0
36.0
12.0
Mano derecha
2.0
12,4733 € - 16,6448 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Mano derecha
1.0
14,1831 € - 18,9108 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Mano derecha
1.0
5,9534 € - 7,931 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Mano derecha
1.0
  • de 3
Tuerca hexagonal TR26 x 10 39.0 Acero

20149703

Rango de precios
15,3985 € - 11,5463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca hexagonal TR22 x 10 33.0 Acero

20149697

Rango de precios
18,2825 € - 13,7093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca hexagonal TR20 x 4 30.0 Acero

20148355

Rango de precios
10,0116 € - 7,5087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca hexagonal TR30 x 12 54.0 Acero

20148478

Rango de precios
32,1463 € - 24,1123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca hexagonal TR60 x 9 90.0 Acero

20148638

Rango de precios
253,7817 € - 215,7232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca hexagonal TR32 x 6 48.0 Acero

20148515

Rango de precios
30,1275 € - 22,5879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca hexagonal TR50 x 8 75.0 Acero

20148607

Rango de precios
127,0608 € - 108,0058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca hexagonal TR50 x 8 75.0 Acero

20148614

Rango de precios
202,0654 € - 171,7525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca hexagonal TR44 x 7 66.0 Acero

20148591

Rango de precios
52,4167 € - 39,3151 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca hexagonal TR12 x 6 18.0 Acero

20148256

Rango de precios
8,8992 € - 6,6744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca hexagonal TR16 x 8 24.0 Acero

20148317

Rango de precios
8,6623 € - 6,4993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca hexagonal TR26 x 5 39.0 Acero

20148447

Rango de precios
21,2798 € - 15,965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca hexagonal TR30 x 6 45.0 Acero

20148492

Rango de precios
24,0299 € - 18,025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca hexagonal TR24 x 5 36.0 Acero

20148423

Rango de precios
15,6148 € - 11,7111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca hexagonal TR10 x 2 15.0 Acero

20148225

Rango de precios
8,6005 € - 6,4478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca hexagonal TR20 x 4 30.0 Acero

20148362

Rango de precios
12,5248 € - 9,3936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca hexagonal TR36 x 12 54.0 Acero

20148522

Rango de precios
42,6832 € - 32,0227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca hexagonal TR28 x 5 42.0 Acero

20148454

Rango de precios
16,6448 € - 12,4733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca hexagonal TR30 x 6 45.0 Acero

20148485

Rango de precios
18,9108 € - 14,1831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca hexagonal TR14 x 3 21.0 Acero

20148263

Rango de precios
7,931 € - 5,9534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha