20148638
20148638
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 253,7817 € |
| 10 - 19 | 228,4128 € |
| 20 + | 215,7232 € |
| Medida de la rosca | TR60 x 9 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol 7H | 60.0 |
| Paso | 9.0 |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Superficie de contacto | 5490.0 |
| A/F tol. h11 | 90.0 |
| Peso kg | 3.227 |
| Material | Acero |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar