20148614
20148614
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 196,18 € |
10 - 19 | 176,55 € |
20 + | 166,75 € |
Medida de la rosca | TR50 x 8 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol 7H | 50.0 |
Paso | 8.0 |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Superficie de contacto | 3790.0 |
A/F tol. h11 | 75.0 |
Peso kg | 1.889 |
Material | Acero |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar