Menu Search

Tuercas cuadradas

En stock

En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.

  • Las tuercas de bronce cuadradas con orificios se usan cuando se requiere una conexión segura y robusta. Proporciona estabilidad y resistencia, lo que la convierte en apropiada para aplicaciones de carga media. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.
  • La tuerca de latón cuadrada se usa en aplicaciones donde se requieren cargas bastante ligeras. Es robusta y resistente a la corrosión, la humedad y otros factores.
  • Las tuercas de acero cuadradas se utilizan en aplicaciones que necesitan velocidades giratorias lentas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo.
  • Las tuercas de acero cuadradas con orificios se usan para aplicaciones con velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de bloqueo. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado..En esta gama encontrará: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
  • Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero, Bronce, Latón Código De La Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca d1 tol 7H Material h1 & w1 Dirección de roscado Paso Compra
14,1006 € - 18,8079 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR26 x 5
26.0
Acero
40.0
Mano izquierda
5.0
21,7274 € - 28,9734 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 3
12.0
Latón
25.0
Mano derecha
3.0
91,8285 € - 102,0258 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
30.0
Latón
50.0
Mano derecha
6.0
54,1387 € - 72,1955 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
30.0
Acero
50.0
Mano izquierda
6.0
14,7988 € - 19,7282 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR18 x 8
18.0
Acero
30.0
Mano derecha
8.0
93,9864 € - 117,4698 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR20 x 4
20.0
Bronce
40.0
Mano derecha
4.0
30,6765 € - 40,9055 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR16 x 4
16.0
Latón
30.0
Mano izquierda
4.0
142,2966 € - 158,1109 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR40 x 7
40.0
Latón
60.0
Mano derecha
7.0
38,4197 € - 51,2403 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR20 x 4
20.0
Acero
40.0
Mano izquierda
4.0
182,2607 € - 214,4287 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR60 x 9
60.0
Acero
80.0
Mano izquierda
9.0
16,3961 € - 21,8544 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR28 x 5
28.0
Acero
45.0
Mano derecha
5.0
33,6701 € - 44,904 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR36 x 6
36.0
Acero
60.0
Mano derecha
6.0
71,5291 € - 89,4167 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR16 x 4
16.0
Bronce
35.0
Mano izquierda
4.0
40,3978 € - 53,8743 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR36 x 6
36.0
Acero
60.0
Mano izquierda
6.0
32,8662 € - 43,8145 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR18 x 4
18.0
Acero
35.0
Mano izquierda
4.0
22,69 € - 30,2534 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 3
12.0
Acero
25.0
Mano derecha
3.0
49,1987 € - 65,6054 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
30.0
Acero
50.0
Mano derecha
6.0
26,2231 € - 34,9606 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR16 x 4
16.0
Acero
35.0
Mano derecha
4.0
28,8571 € - 38,4831 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR16 x 4
16.0
Acero
35.0
Mano izquierda
4.0
137,5259 € - 161,792 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
30.0
Bronce
50.0
Mano derecha
6.0
  • de 4
Tuerca cuadrada TR26 x 5 40.0 Acero

20148874

Rango de precios
18,8079 € - 14,1006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1005.0
Tuerca cuadrada TR12 x 3 25.0 Latón

20149192

Rango de precios
28,9734 € - 21,7274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    411.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Latón

20149239

Rango de precios
102,0258 € - 91,8285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    2544.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Acero

20149307

Rango de precios
72,1955 € - 54,1387 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    2544.0
Tuerca cuadrada TR18 x 8 30.0 Acero

20148775

Rango de precios
19,7282 € - 14,7988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    470.0
Tuerca cuadrada TR20 x 4 40.0 Bronce

20149093

Rango de precios
117,4698 € - 93,9864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1412.0
Tuerca cuadrada TR16 x 4 30.0 Latón

20149130

Rango de precios
40,9055 € - 30,6765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    770.0
Tuerca cuadrada TR40 x 7 60.0 Latón

20149253

Rango de precios
158,1109 € - 142,2966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    4013.0
Tuerca cuadrada TR20 x 4 40.0 Acero

20149291

Rango de precios
51,2403 € - 38,4197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1412.0
Tuerca cuadrada TR60 x 9 80.0 Acero

20149338

Rango de precios
214,4287 € - 182,2607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    8718.0
Tuerca cuadrada TR28 x 5 45.0 Acero

20148881

Rango de precios
21,8544 € - 16,3961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1175.0
Tuerca cuadrada TR36 x 6 60.0 Acero

20148966

Rango de precios
44,904 € - 33,6701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    3630.0
Tuerca cuadrada TR16 x 4 35.0 Bronce

20149048

Rango de precios
89,4167 € - 71,5291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    770.0
Tuerca cuadrada TR36 x 6 60.0 Acero

20148973

Rango de precios
53,8743 € - 40,3978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1950.0
Tuerca cuadrada TR18 x 4 35.0 Acero

20149284

Rango de precios
43,8145 € - 32,8662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1131.0
Tuerca cuadrada TR12 x 3 25.0 Acero

20149345

Rango de precios
30,2534 € - 22,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    739.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Acero

20149383

Rango de precios
65,6054 € - 49,1987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    2544.0
Tuerca cuadrada TR16 x 4 35.0 Acero

20149352

Rango de precios
34,9606 € - 26,2231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    770.0
Tuerca cuadrada TR16 x 4 35.0 Acero

20149277

Rango de precios
38,4831 € - 28,8571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    770.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Bronce

20149109

Rango de precios
161,792 € - 137,5259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    2544.0