Menu Search

Tuerca cuadrada TR36 x 6 60.0 Acero

Las tuercas de acero cuadradas son un tipo de fijación utilizada para aplicaciones de alta resistencia con velocidades giratorias bajas, control manual, acciones de sujeción o bloqueo y recepción de peso muerto. Proporcionan una solución de fijación segura y duradera. Tienen rosca a mano izquierda y son resistentes a la corrosión o la humedad.
Referencia de Essentra:

20148973

Número de pieza del fabricante:

20148973

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 53,8743 €
10 - 19 48,4794 €
20 - 49 45,7926 €
50 - 99 43,0952 €
100 + 40,3978 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

53,87 €

1 x 53,8743 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 36.0
Paso 6.0
Dirección de roscado Mano izquierda
Superficie de contacto 1950.0
h1 & w1 60.0
Medida de la rosca TR36 x 6
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros