Menu Search

Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

En stock

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.

  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Los cabezales ranurados son compatibles con destornilladores estándar y requieren menos presión descendente para ajustar piezas que los que cuentan con aperturas embutidas.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
1.669 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de impulso d3 Compra
5,2736 € - 8,7859 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
14.0
Acero inoxidable 316
16.0
Forma Torx
20.0
2,266 € - 3,7801 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
18.0
Acero inoxidable 316
5.0
Forma hexagonal
8.0
23,5252 € - 39,2121 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
80.0
Acero inoxidable 316
22.0
Forma Torx
30.0
1,648 € - 2,7398 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
50.0
Acero inoxidable 303
4.0
Forma Torx
6.0
2,575 € - 4,2848 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
18.0
Acero inoxidable 303
11.0
Forma Torx
12.0
6,9628 € - 11,5978 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
80.0
Acero inoxidable 303
6.0
Forma Torx
10.0
2,0291 € - 3,3784 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
5.0
Acero inoxidable 303
6.0
Forma Torx
10.0
7,7868 € - 12,978 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
100.0
Acero inoxidable 303
6.0
Forma Torx
10.0
5,2736 € - 8,7859 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
55.0
Acero inoxidable 316
12.0
Forma Torx
14.0
4,9337 € - 8,2194 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
60.0
Acero inoxidable 316
11.0
Forma Torx
12.0
13,493 € - 22,4849 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
45.0
Acero inoxidable 303
22.0
Forma Torx
30.0
2,3999 € - 3,9964 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
4.0
Acero inoxidable 303
11.0
Forma Torx
12.0
2,0291 € - 3,3784 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
16.0
Acero inoxidable 316
4.0
Forma Torx
6.0
7,8486 € - 13,081 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
90.0
Acero inoxidable 316
16.0
Forma Torx
20.0
2,1527 € - 3,5947 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
50.0
Acero inoxidable 303
5.0
Forma Torx
8.0
2,4926 € - 4,1612 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
7.0
Acero inoxidable 303
6.0
Forma Torx
10.0
6,7362 € - 11,227 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
10.0
Titanio G2
12.0
Forma hexagonal
14.0
11,2785 € - 18,7975 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
16.0
65.0
Acero inoxidable 303
18.0
Forma Torx
24.0
7,5499 € - 12,5763 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
90.0
Acero inoxidable 303
11.0
Forma Torx
12.0
13,493 € - 22,4849 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
35.0
Acero inoxidable 303
22.0
Forma Torx
30.0
  • de 84
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 14.0 Acero inoxidable 316

20247324

Rango de precios
8,7859 € - 5,2736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 18.0 Acero inoxidable 316

20245351

Rango de precios
3,7801 € - 2,266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 80.0 Acero inoxidable 316

20247669

Rango de precios
39,2121 € - 23,5252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 50.0 Acero inoxidable 303

20247829

Rango de precios
2,7398 € - 1,648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 18.0 Acero inoxidable 303

20246099

Rango de precios
4,2848 € - 2,575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 80.0 Acero inoxidable 303

20248062

Rango de precios
11,5978 € - 6,9628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 5.0 Acero inoxidable 303

20247973

Rango de precios
3,3784 € - 2,0291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 100.0 Acero inoxidable 303

20246044

Rango de precios
12,978 € - 7,7868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 55.0 Acero inoxidable 316

20247263

Rango de precios
8,7859 € - 5,2736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 60.0 Acero inoxidable 316

20247157

Rango de precios
8,2194 € - 4,9337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 45.0 Acero inoxidable 303

20248611

Rango de precios
22,4849 € - 13,493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 4.0 Acero inoxidable 303

20248093

Rango de precios
3,9964 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 16.0 Acero inoxidable 316

20248765

Rango de precios
3,3784 € - 2,0291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 90.0 Acero inoxidable 316

20249441

Rango de precios
13,081 € - 7,8486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 50.0 Acero inoxidable 303

20247935

Rango de precios
3,5947 € - 2,1527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 7.0 Acero inoxidable 303

20247980

Rango de precios
4,1612 € - 2,4926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 10.0 Titanio G2

20249748

Rango de precios
11,227 € - 6,7362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 65.0 Acero inoxidable 303

20248529

Rango de precios
18,7975 € - 11,2785 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 90.0 Acero inoxidable 303

20248222

Rango de precios
12,5763 € - 7,5499 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 35.0 Acero inoxidable 303

20248598

Rango de precios
22,4849 € - 13,493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0