Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6672 € - 24,4419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 9,6511 € - 16,0886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 1,854 € - 3,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 4,3775 € - 7,2924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
30.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 1,854 € - 3,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
3.0
|
6.0
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 2,4926 € - 4,1509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
20.0
|
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
Forma hexagonal
|
8.0
|
||
| 3,708 € - 6,18 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
50.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 4,5835 € - 7,6323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
25.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 6,2521 € - 10,4236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 6,0667 € - 10,1043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Titanio G2
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 27,2126 € - 45,3509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Titanio G2
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 8,2091 € - 13,6784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
25.0
|
Titanio G2
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 11,9995 € - 20,0026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Titanio G5
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 29,6228 € - 49,3782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Titanio G2
|
22.0
|
Forma hexagonal
|
30.0
|
||
| 15,4603 € - 25,7706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Titanio G5
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 6,5611 € - 10,9386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Titanio G5
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 3,7904 € - 6,3139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
3.0
|
12.0
|
Titanio G5
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 26,6461 € - 44,4136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Titanio G5
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 6,3757 € - 10,6296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
4.0
|
Titanio G5
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 18,3134 € - 30,5189 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Titanio G5
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar