Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2857 € - 5,4693 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 11,5566 € - 19,261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 5,2736 € - 8,7859 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
18.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 25,0393 € - 41,7356 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
70.0
|
Titanio G2
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 3,6771 € - 6,1285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
3.0
|
4.0
|
Titanio G5
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
5.0
|
||
| 4,4187 € - 7,3645 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Titanio G5
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 11,5566 € - 19,261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 14,6672 € - 24,4419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 11,9995 € - 20,0026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Titanio G2
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 3,7492 € - 6,2521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
7.0
|
Titanio G2
|
5.0
|
Forma hexagonal
|
8.0
|
||
| 32,6407 € - 54,3943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Titanio G5
|
18.0
|
Forma hexagonal
|
24.0
|
||
| 6,4169 € - 10,7017 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Titanio G2
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 3,5329 € - 5,8916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Titanio G2
|
4.0
|
Forma hexagonal
|
6.0
|
||
| 5,2736 € - 8,7859 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma hexagonal
|
20.0
|
||
| 6,6744 € - 11,124 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 3,5741 € - 5,9637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
| 2,9046 € - 4,841 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma hexagonal
|
10.0
|
||
| 5,2118 € - 8,6932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma hexagonal
|
12.0
|
||
| 2,06 € - 3,4402 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
7.0
|
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
Forma hexagonal
|
8.0
|
||
| 6,9422 € - 11,5772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar