Menu Search

Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

En stock

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.

  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Los cabezales ranurados son compatibles con destornilladores estándar y requieren menos presión descendente para ajustar piezas que los que cuentan con aperturas embutidas.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
1.669 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de impulso d3 Compra
10,7326 € - 17,8911 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
55.0
Titanio G5
6.0
Forma hexagonal
10.0
5,5208 € - 9,1979 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
14.0
Acero inoxidable 316
16.0
Forma hexagonal
20.0
2,1527 € - 3,5947 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
7.0
Acero inoxidable 303
11.0
Forma Torx
12.0
20,5176 € - 34,196 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
100.0
Titanio G5
11.0
Forma hexagonal
12.0
23,3604 € - 38,934 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
100.0
Titanio G5
6.0
Forma hexagonal
10.0
6,6126 € - 11,021 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
55.0
Acero inoxidable 316
16.0
Forma hexagonal
20.0
5,6959 € - 9,4863 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
45.0
Acero inoxidable 316
12.0
Forma hexagonal
14.0
3,7904 € - 6,3139 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
55.0
Acero inoxidable 303
11.0
Forma Torx
12.0
6,1903 € - 10,3206 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
80.0
Acero inoxidable 303
6.0
Forma Torx
10.0
15,2543 € - 25,4307 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
100.0
Titanio G2
16.0
Forma hexagonal
20.0
37,9864 € - 63,3038 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
55.0
Titanio G2
22.0
Forma hexagonal
30.0
3,7904 € - 6,3139 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
3.0
20.0
Titanio G5
4.0
Forma hexagonal
5.0
3,5638 € - 5,9431 € 2 En stock
M8
10.0
10.0
Acero inoxidable 316
12.0
Forma hexagonal
14.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
14.0
Titanio G2
4.0
Forma hexagonal
6.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
30.0
Titanio G2
4.0
Forma hexagonal
6.0
9,4657 € - 15,7796 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
45.0
Titanio G2
11.0
Forma hexagonal
12.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
2.0
Titanio G2
5.0
Forma hexagonal
8.0
4,4187 € - 7,3645 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
45.0
Titanio G5
4.0
Forma hexagonal
6.0
4,4187 € - 7,3645 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
5.0
Titanio G5
5.0
Forma hexagonal
8.0
6,2933 € - 10,4854 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
65.0
Acero inoxidable 316
12.0
Forma hexagonal
14.0
  • de 84
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 55.0 Titanio G5

20243586

Rango de precios
17,8911 € - 10,7326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 14.0 Acero inoxidable 316

20245535

Rango de precios
9,1979 € - 5,5208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 7.0 Acero inoxidable 303

20246075

Rango de precios
3,5947 € - 2,1527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 100.0 Titanio G5

20243883

Rango de precios
34,196 € - 20,5176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 100.0 Titanio G5

20243630

Rango de precios
38,934 € - 23,3604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 55.0 Acero inoxidable 316

20245573

Rango de precios
11,021 € - 6,6126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 45.0 Acero inoxidable 316

20245474

Rango de precios
9,4863 € - 5,6959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 55.0 Acero inoxidable 303

20246129

Rango de precios
6,3139 € - 3,7904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 80.0 Acero inoxidable 303

20246020

Rango de precios
10,3206 € - 6,1903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 100.0 Titanio G2

20242596

Rango de precios
25,4307 € - 15,2543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 55.0 Titanio G2

20242794

Rango de precios
63,3038 € - 37,9864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M2 3.0 20.0 Titanio G5

20242992

Rango de precios
6,3139 € - 3,7904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 10.0 Acero inoxidable 316

20244859

Rango de precios
5,9431 € - 3,5638 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 14.0 Titanio G2

20241605

Rango de precios
6,1491 € - 3,6874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 30.0 Titanio G2

20241650

Rango de precios
6,1491 € - 3,6874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 45.0 Titanio G2

20242299

Rango de precios
15,7796 € - 9,4657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 2.0 Titanio G2

20241704

Rango de precios
6,1491 € - 3,6874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 45.0 Titanio G5

20243180

Rango de precios
7,3645 € - 4,4187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 5.0 Titanio G5

20243234

Rango de precios
7,3645 € - 4,4187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 65.0 Acero inoxidable 316

20245146

Rango de precios
10,4854 € - 6,2933 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0