Menu Search

Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

En stock

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.

  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Los cabezales ranurados son compatibles con destornilladores estándar y requieren menos presión descendente para ajustar piezas que los que cuentan con aperturas embutidas.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
1.669 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de impulso d3 Compra
1,9261 € - 3,2136 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
30.0
Acero inoxidable 303
5.0
Forma ranurada
8.0
1,7819 € - 2,9767 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
5.0
Acero inoxidable 303
6.0
Forma ranurada
10.0
5,2736 € - 8,7859 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
16.0
Acero inoxidable 316
16.0
Forma hexagonal
20.0
1,6274 € - 2,7192 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
6.0
Acero inoxidable 416
4.0
Forma hexagonal
6.0
4,8616 € - 8,0958 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
25.0
Acero inoxidable 303
16.0
Forma ranurada
20.0
2,9973 € - 4,9955 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
10.0
Acero inoxidable 416
12.0
Forma hexagonal
14.0
3,2651 € - 5,4487 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
8.0
Acero inoxidable 416
12.0
Forma hexagonal
14.0
1,7613 € - 2,9355 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
12.0
Acero inoxidable 416
5.0
Forma hexagonal
8.0
2,1218 € - 3,5329 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
30.0
Acero inoxidable 416
5.0
Forma hexagonal
8.0
3,3887 € - 5,6444 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
12.0
Acero inoxidable 316
11.0
Forma hexagonal
12.0
4,3775 € - 7,2924 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
40.0
Acero inoxidable 316
11.0
Forma hexagonal
12.0
3,0488 € - 5,0882 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
25.0
Acero inoxidable 316
6.0
Forma hexagonal
10.0
2,8222 € - 4,6968 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
8.0
Acero inoxidable 416
11.0
Forma hexagonal
14.0
1,5244 € - 2,5338 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
8.0
Acero inoxidable 303
5.0
Forma ranurada
8.0
2,0703 € - 3,4505 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
10.0
Acero inoxidable 316
5.0
Forma hexagonal
8.0
2,9973 € - 4,9955 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
20.0
Acero inoxidable 416
6.0
Forma hexagonal
10.0
1,854 € - 3,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
4.0
Acero inoxidable 316
4.0
Forma hexagonal
6.0
4,5835 € - 7,6323 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
30.0
Acero inoxidable 316
12.0
Forma hexagonal
14.0
1,9673 € - 3,2754 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
4.0
Acero inoxidable 416
6.0
Forma hexagonal
10.0
2,8634 € - 4,7792 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
10.0
Acero inoxidable 416
11.0
Forma hexagonal
12.0
  • de 84
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 30.0 Acero inoxidable 303

20221324

Rango de precios
3,2136 € - 1,9261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 5.0 Acero inoxidable 303

20221362

Rango de precios
2,9767 € - 1,7819 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 16.0 Acero inoxidable 316

20222956

Rango de precios
8,7859 € - 5,2736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 6.0 Acero inoxidable 416

20222222

Rango de precios
2,7192 € - 1,6274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 25.0 Acero inoxidable 303

20221898

Rango de precios
8,0958 € - 4,8616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 10.0 Acero inoxidable 416

20222321

Rango de precios
4,9955 € - 2,9973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 8.0 Acero inoxidable 416

20222314

Rango de precios
5,4487 € - 3,2651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 12.0 Acero inoxidable 416

20222024

Rango de precios
2,9355 € - 1,7613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 30.0 Acero inoxidable 416

20222079

Rango de precios
3,5329 € - 2,1218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 12.0 Acero inoxidable 316

20222802

Rango de precios
5,6444 € - 3,3887 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 40.0 Acero inoxidable 316

20222857

Rango de precios
7,2924 € - 4,3775 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 25.0 Acero inoxidable 316

20222765

Rango de precios
5,0882 € - 3,0488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 10.0 8.0 Acero inoxidable 416

20222277

Rango de precios
4,6968 € - 2,8222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 8.0 Acero inoxidable 303

20221997

Rango de precios
2,5338 € - 1,5244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 10.0 Acero inoxidable 316

20222666

Rango de precios
3,4505 € - 2,0703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 20.0 Acero inoxidable 416

20222178

Rango de precios
4,9955 € - 2,9973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 4.0 Acero inoxidable 316

20222611

Rango de precios
3,09 € - 1,854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 30.0 Acero inoxidable 316

20222901

Rango de precios
7,6323 € - 4,5835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 4.0 Acero inoxidable 416

20222086

Rango de precios
3,2754 € - 1,9673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 10.0 Acero inoxidable 416

20222239

Rango de precios
4,7792 € - 2,8634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0