Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 30.0 Acero inoxidable 303

Tornillo de hombro con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20221324

Número de pieza del fabricante:

20221324

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,2136 €
100 - 199 2,8943 €
200 - 499 2,575 €
500 - 999 2,2454 €
1000 + 1,9261 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,21 €

1 x 3,2136 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 30.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
w1 1.0
Tipo de impulso Forma ranurada
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros