Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga
Código De La Serie: SR1967
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Especificaciones | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0363 € - 0,0449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.697 in
17.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2242 € - 0,2768 € | 390 En stock |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0366 € - 0,0451 € | 965 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0377 € - 0,0465 € | 1000 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | 7964 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0339 € - 0,0419 € | 5976 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0408 € - 0,0504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | 16907 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0571 € - 0,0706 € | 3000 En stock |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0644 € - 0,0796 € | 50000 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0772 € - 0,0953 € | 1359 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1896 € - 0,2341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 395 En stock |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0408 € - 0,0504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0452 € - 0,0558 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 10298688 | 0,1892 € - 0,2336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Forma cruzada
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar