Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
7,3645 € - 16,2637 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón claro
UL94 V-0
PPS
Forma cruzada
0,4628 € - 0,4876 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.6
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
0,5833 € - 0,6135 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.6
Natural
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
0,536 € - 0,564 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.6
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
0,7696 € - 0,8093 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
2,2173 € - 2,3356 € 150 En stock
M4
Marrón claro
UL94 V-0
PPS
Forma cruzada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
Natural
UL94 HB
Reny
1.3 mm
Forma cruzada
6,4366 € - 6,7703 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón claro
UL94 V-0
PPS
Forma cruzada
3,1795 € - 3,3463 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.2
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
1.6 mm
Forma cruzada
3,8447 € - 4,047 € 75 En stock
M6
Natural
DIN 963
PVDF
20.0 mm
Forma ranurada
3,2894 € - 3,4616 € 50 En stock
M5
Natural
DIN 963
PVDF
20.0 mm
Forma ranurada
1,0171 € - 1,0698 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
0,5059 € - 0,5328 € 55 En stock
M3
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
2,385 € - 2,5099 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
3,3194 € - 3,4958 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PPS
Forma cruzada
1,8469 € - 1,9438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
1,4745 € - 1,552 € 500 En stock
M5
Negro
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
2,1784 € - 2,2948 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
3,6791 € - 3,8728 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Marrón claro
UL94 V-0
PPS
Forma cruzada
0,9687 € - 1,0204 € 200 En stock
M4
Natural
UL94 HB
Reny
Forma cruzada
  • de 25
Tornillo Forma cruzada M6 PPS Marrón claro

10343272

Rango de precios
16,2637 € - 7,3645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 Reny Negro

10587638

Rango de precios
0,4876 € - 0,4628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 Reny Natural

10342442

Rango de precios
0,6135 € - 0,5833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 Reny Negro

10587669

Rango de precios
0,564 € - 0,536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M4 Reny Negro

10587782

Rango de precios
0,8093 € - 0,7696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M4 PPS Marrón claro

10343159

Rango de precios
2,3356 € - 2,2173 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M1.6 1.3 mm Reny Natural

10342145

Rango de precios
1,3895 € - 1,3206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Longitud de la rosca
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M1.6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
Tornillo Forma cruzada M6 PPS Marrón claro

10343265

Rango de precios
6,7703 € - 6,4366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M1.2 1.6 mm PEEK Marrón claro

10342350

Rango de precios
3,3463 € - 3,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    0.9 mm
  • Longitud de la rosca
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M1.2
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm PVDF Natural

10404799

Rango de precios
4,047 € - 3,8447 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm PVDF Natural

10404720

Rango de precios
3,4616 € - 3,2894 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma cruzada M5 Reny Negro

10587836

Rango de precios
1,0698 € - 1,0171 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M3 Reny Negro

10587706

Rango de precios
0,5328 € - 0,5059 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M6 Reny Negro

10587911

Rango de precios
2,5099 € - 2,385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M5 PPS Marrón claro

10343203

Rango de precios
3,4958 € - 3,3194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M6 Reny Negro

10587881

Rango de precios
1,9438 € - 1,8469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M5 Reny Negro

10587850

Rango de precios
1,552 € - 1,4745 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M6 Reny Natural

10342688

Rango de precios
2,2948 € - 2,1784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M4 PPS Marrón claro

10343197

Rango de precios
3,8728 € - 3,6791 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
Tornillo Forma cruzada M4 Reny Natural

10342596

Rango de precios
1,0204 € - 0,9687 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada