Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga
Código De La Serie: SR1967
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Especificaciones | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0331 € - 0,0409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | 250 En stock |
M2.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | 1000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0339 € - 0,0419 € | 2242 En stock |
M2
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0339 € - 0,0419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0522 € - 0,0784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 63 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0772 € - 0,0953 € | 1359 En stock |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | 16907 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 84 En stock |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0452 € - 0,0558 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | 598 En stock |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1899 € - 0,2344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2068 € - 0,2553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar