Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0592 € - 0,0624 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Blanco
DIN 963
Acero suave
16.0 mm
Forma ranurada
0,2017 € - 0,2122 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
PA
30.0 mm
Forma ranurada
0,1035 € - 0,109 € 25000 En stock
M6
Natural
PA
25.0 mm
Forma ranurada
0,1825 € - 0,1924 € 250 En stock
M2.5
Natural
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Forma ranurada
0,0665 € - 0,0699 € 500 En stock
M4
Blanco
DIN 963
Acero suave
6.0 mm
Forma ranurada
0,0684 € - 0,0718 € 1498 En stock
M4
Blanco
DIN 963
Acero suave
16.0 mm
Forma ranurada
0,0665 € - 0,0699 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Blanco
DIN 963
Acero suave
12.0 mm
Forma ranurada
0,0581 € - 0,0611 € 3999 En stock
M3
Blanco
DIN 963
Acero suave
8.0 mm
Forma ranurada
5,0593 € - 5,3281 € 995 En stock
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
2,6672 € - 2,8069 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
5,1015 € - 5,3714 € 6 En stock
M5
Tostado
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
9,6119 € - 10,1176 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Tostado
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
3,1946 € - 3,3623 € 11 En stock
M4
Tostado
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
2,9363 € - 3,0912 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Tostado
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
2,1527 € - 2,2647 € 103 En stock
M4
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
1,5285 € - 1,61 € 468 En stock
M3
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 380 En stock
M5
Tostado
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
5,1015 € - 5,3714 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
5,7906 € - 6,1027 € 50 En stock
M6
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
4,3054 € - 4,5309 € 200 En stock
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
  • de 25
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Acero suave Blanco

10183007

Rango de precios
0,0624 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm PA Natural

10052198

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    6.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm PA Natural

10052174

Rango de precios
0,109 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M2.5 12.0 mm Nylon Natural

10329917

Rango de precios
0,1924 € - 0,1825 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Acero suave Blanco

10183021

Rango de precios
0,0699 € - 0,0665 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Acero suave Blanco

10183069

Rango de precios
0,0718 € - 0,0684 €

Niveles de existencias
1498 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Acero suave Blanco

10183052

Rango de precios
0,0699 € - 0,0665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M3 8.0 mm Acero suave Blanco

10182970

Rango de precios
0,0611 € - 0,0581 €

Niveles de existencias
3999 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Marrón claro

10220061

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
995 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M3 PEEK Marrón claro

10219935

Rango de precios
2,8069 € - 2,6672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Tostado

10220092

Rango de precios
5,3714 € - 5,1015 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Tostado
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M6 PEEK Tostado

10220139

Rango de precios
10,1176 € - 9,6119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Tostado
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M4 PEEK Tostado

10220030

Rango de precios
3,3623 € - 3,1946 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Tostado
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M4 PEEK Tostado

10220023

Rango de precios
3,0912 € - 2,9363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Tostado
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M4 PEEK Marrón claro

10219973

Rango de precios
2,2647 € - 2,1527 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M3 PEEK Marrón claro

10219911

Rango de precios
1,61 € - 1,5285 €

Niveles de existencias
468 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Tostado

10220085

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Tostado
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M6 PEEK Marrón claro

10220115

Rango de precios
5,3714 € - 5,1015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M6 PEEK Marrón claro

10220108

Rango de precios
6,1027 € - 5,7906 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Marrón claro

10220054

Rango de precios
4,5309 € - 4,3054 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana