Menu Search

Tornillos de fijación - Plástico ranurado

En stock

Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.

Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.

  • Libre de corrosión y resistente a la mayoría de productos químicos.
  • Remitase como guía a la norma DIN 551
  • Cumple la tolerancia dimensional de la norma NFE 25-125, DIN 912
  • Índice de resistencia al fuego: UL94 V2.


Código De La Serie: SR1957

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
0,2115 € - 0,2226 € 2049 En stock
M8
25.0 mm
0,0986 € - 0,1038 € 137 En stock
M3
6.0 mm
0,0694 € - 0,0731 € 12050 En stock
M5
16.0 mm
0,1168 € - 0,1228 € 113 En stock
M6 x 1.0
30.0 mm
0,051 € - 0,0537 € 1494 En stock
M5
10.0 mm
0,084 € - 0,0884 € 892 En stock
M6 x 1.0
16.0 mm
0,0717 € - 0,0756 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
12.0 mm
0,2129 € - 0,224 € 8890 En stock
M12
16.0 mm
0,0718 € - 0,0757 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
8.0 mm
10179260 0,7424 € - 0,7815 € 3932 En stock
M12 x 1.75
20.0 mm
0,1327 € - 0,1397 € 7985 En stock
M8
10.0 mm
10179239 0,1083 € - 0,114 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
10.0 mm
0,1813 € - 0,1908 € 18038 En stock
M8
30.0 mm
0,0916 € - 0,0965 € 3405 En stock
M6 x 1.0
20.0 mm
0,0468 € - 0,0492 € 1900 En stock
M5
12.0 mm
0,176 € - 0,1851 € 9516 En stock
M4
30.0 mm
0,0684 € - 0,0721 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.0 mm
0,1842 € - 0,1937 € 5116 En stock
M4
8.0 mm
0,2096 € - 0,2208 € 2000 En stock
M6
8.0 mm
0,1748 € - 0,1838 € 1236 En stock
M4
16.0 mm
  • de 4
Tornillo de ajuste M8 1.25 mm 25.0 mm PA

10103517

Rango de precios
0,2226 € - 0,2115 €

Niveles de existencias
2049 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Rango de precios
0,1038 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M5 0.8 mm 16.0 mm PA

10103463

Rango de precios
0,0731 € - 0,0694 €

Niveles de existencias
12050 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Rango de precios
0,1228 € - 0,1168 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Rango de precios
0,0537 € - 0,051 €

Niveles de existencias
1494 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Rango de precios
0,0884 € - 0,084 €

Niveles de existencias
892 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Rango de precios
0,0756 € - 0,0717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M12 1.75 mm 16.0 mm PA

10179253

Rango de precios
0,224 € - 0,2129 €

Niveles de existencias
8890 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M3 0.5 mm 8.0 mm PA

10053720

Rango de precios
0,0757 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Rango de precios
0,7815 € - 0,7424 €

Niveles de existencias
3932 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Rango de precios
0,1397 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
7985 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Rango de precios
0,114 € - 0,1083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M8 1.25 mm 30.0 mm PA

10103524

Rango de precios
0,1908 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
18038 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Rango de precios
0,0965 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
3405 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M5 0.8 mm 12.0 mm PA

10103456

Rango de precios
0,0492 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 30.0 mm PA

10330890

Rango de precios
0,1851 € - 0,176 €

Niveles de existencias
9516 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Rango de precios
0,0721 € - 0,0684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 8.0 mm PA

10330906

Rango de precios
0,1937 € - 0,1842 €

Niveles de existencias
5116 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M6 8.0 mm PA

10330982

Rango de precios
0,2208 € - 0,2096 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 16.0 mm PA

10330937

Rango de precios
0,1838 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
1236 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste