Menu Search

Tornillo de ajuste Forma ranurada M3 6.0 mm PA

Este tornillo de fijación ranurado tiene una cabeza elevada y está fabricado en nylon natural. Necesario en aplicaciones en las que la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.
Referencia de Essentra:

10053713

Número de pieza del fabricante:

0150070000VR

137 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1038 €
500 + 0,0986 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

10,38 €

100 x 0,1038 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Longitud de la rosca 6.0 mm
Medida de la rosca M3
Material completo Poliamida 66
Tipo de tornillo Tornillo de ajuste
Tipo de impulso Forma ranurada
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros