Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.
Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.
Código De La Serie: SR1957
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0398 € - 0,0491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0536 € - 0,0662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1927 € - 0,238 € | 1000 En stock |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1852 € - 0,2287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0492 € | 2550 En stock |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0652 € - 0,0805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | 140 En stock |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0364 € - 0,045 € | 1703 En stock |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0465 € | 4276 En stock |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1896 € - 0,2341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2242 € - 0,2768 € | 403 En stock |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0951 € - 0,1174 € | 1300 En stock |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0925 € - 0,1142 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar