Menu Search

Tornillo de ajuste Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon 6/6

Este tornillo de fijación ranurado al ras está hecho de nylon natural. Necesario en aplicaciones en las que el tornillo debe asentarse a ras de la pieza de trabajo en la aplicación.
Referencia de Essentra:

10297162

Número de pieza del fabricante:

50M040070R006

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0451 €
5000 - 19999 0,0405 €
20000 + 0,0365 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

45,10 €

1000 x 0,0451 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Longitud de la rosca 6.0 mm
Medida de la rosca M4
Material completo Poliamida 66
Tipo de tornillo Tornillo de ajuste
Tipo de impulso Forma ranurada
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros