El tornillo de fijación con cabeza hexagonal puede ajustarse o aflojarse usando una herramienta con cabeza hexagonal.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0346 € - 0,0346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0359 € - 0,0359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0417 € - 0,0417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0644 € - 0,0679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0378 € - 0,0378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0375 € - 0,0375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0643 € - 0,0677 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0393 € - 0,0393 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,037 € - 0,037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0355 € - 0,0355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0361 € - 0,0361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0424 € - 0,0424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0435 € - 0,0435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0361 € - 0,0361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0366 € - 0,0366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0806 € - 0,0806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0376 € - 0,0376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-40
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,054 € - 0,054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0346 € - 0,0346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0362 € - 0,0362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar