Menu Search

Tornillo de ajuste Hexagonal Socket Drive #6-32 1.875 in Nylon 6/6

Este tornillo de cabeza Allen está hecho de nylon natural. Necesario en aplicaciones en las que el tornillo debe asentarse a ras de la pieza de trabajo en la aplicación.
Referencia de Essentra:

10324219

Número de pieza del fabricante:

010632T187

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,0424 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

42,40 €

1000 x 0,0424 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 1.6 mm
Longitud de la rosca 47.6 mm
Medida de la rosca #6-32
Color Natural
Tipo de tornillo Tornillo de ajuste
Tipo de impulso Hexagonal Socket Drive
Código de material 3926909790
Tamaño de la llave 1.6 mm
Material completo Poliamida 66

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros