Estos tornillos de empuje con almohadilla de latón están diseñados para proporcionar una superficie de apoyo controlada para componentes que deben colocarse y fijarse con precisión minimizando el movimiento axial o el daño a la superficie de acoplamiento. Garantizan una acción suave y controlada al tiempo que reducen la fricción y el desgaste.
A medida que el tornillo gira, la almohadilla de latón ejerce presión sobre la superficie que toca permitiendo un movimiento o ajuste controlado. Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.
Son fáciles de instalar bajo presión, fijan o presionan suavemente ejes roscados, ejes o piezas de superficies tratadas, y colocan las piezas más delicadas. Se utilizan con frecuencia en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR34140
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7998 € - 6,0049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.5
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||
| 4,0376 € - 5,047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 4,532 € - 5,665 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 4,4187 € - 5,5208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 5,8607 € - 7,3233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 4,2951 € - 5,3663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 5,2942 € - 6,6229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
37.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 4,4805 € - 5,6032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 5,0264 € - 6,283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 5,0264 € - 6,283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 6,592 € - 8,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 4,0582 € - 5,0779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 5,1397 € - 6,4272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 6,4993 € - 8,1267 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||
| 6,2418 € - 7,7971 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 4,2951 € - 5,3663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 5,9328 € - 7,416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 4,4187 € - 5,5208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 4,0582 € - 5,0779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 4,2436 € - 5,3045 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar