Menu Search

Tornillo de empuje M8 22.0 2.5 Acero inoxidable 303

Estos tornillos de empuje con almohadilla de latón se utilizan para proporcionar una superficie de apoyo controlada para componentes que deben colocarse y fijarse con precisión evitando el movimiento axial o el daño a la superficie de acoplamiento. Fabricadas en acero inoxidable, proporcionan longevidad y resistencia a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20254971

Número de pieza del fabricante:

20254971

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 5,3663 €
10 - 19 4,8307 €
20 - 49 4,5629 €
50 + 4,2951 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,37 €

1 x 5,3663 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M8
l1 22.0
l2 2.5
d2 5.5
A/F 4.0
Peso g 5.8
Material Acero inoxidable 303
Tipo de etiqueta Brass Pad

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros