Los tornillos Cabezal cilíndrico casquillo hexagonal fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica excepcionales.
La forma cabezal cilíndrico garantiza un acabado limpio y al ras. Cuenta con un cabezal cilíndrico con una unidad hexagonal rebajada que permite un ajuste seguro, con una llave o llave inglesa, reduciendo el peligro de deslizamiento o daño durante el ensamblaje.
Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0083
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | h1 | A/F | l1 ±0.2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4891 € - 1,6432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 1,5199 € - 1,674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
15.0
|
||
| 1,3145 € - 1,448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
8.0
|
||
| 1,4686 € - 1,6123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| 2,742 € - 3,0193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
12.0
|
||
| 2,9474 € - 3,2453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
20.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
|||
| 1,8486 € - 2,0334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 1,7869 € - 1,9615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
25.0
|
||
| 1,6534 € - 1,8177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
||
| 3,3993 € - 3,7382 € | 60 En stock |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
|||
| 1,674 € - 1,8383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
20.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
| 1,1091 € - 1,2221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1,3145 € - 1,448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
12.0
|
||
| 1,4583 € - 1,6021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
||
| 2,1464 € - 2,3621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
15.0
|
||
| 1,3864 € - 1,5302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 1,6123 € - 1,7767 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
10.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar