Menu Search

Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M4 25.0 7.0 Beige PEEK

Los tornillos Cabezal cilíndrico casquillo hexagonal cuentan con una cabeza cilíndrica con un alojamiento hexagonal empotrado para un ajuste seguro. Excelente resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. Funcionan a temperaturas de hasta 260 °C. Fabricados en PEEK.
Referencia de Essentra:

20832773

Número de pieza del fabricante:

20832773

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,91 €
100 + 1,74 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

38,20 €

20 x 1,91 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
l1 ±0.2 25.0
d2 7.0
h1 4.0
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros