Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5253 € - 0,5531 € | 1915 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9312 € - 0,9802 € | 269 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,083 € - 0,0873 € | 80 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,094 € - 0,099 € | 10000 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0889 € - 0,0936 € | 262 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1272 € - 0,1338 € | 2390 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,7603 € - 0,8003 € | 1190 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1103 € - 0,1161 € | 39594 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1806 € - 0,1901 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0816 € - 0,086 € | 2035 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1038 € - 0,1093 € | 166 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1207 € - 0,127 € | 3030 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1251 € - 0,1316 € | 11622 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,3692 € - 18,2684 € | 194 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 30,2111 € - 31,7872 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 34,6962 € - 36,5262 € | 83 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0313 € - 0,0328 € | 770 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0333 € - 0,0349 € | 500 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 13,4754 € - 14,182 € | 90 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 13,5082 € - 14,2275 € | 900 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar