Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2685 € - 0,2819 € | 200 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0613 € - 0,0645 € | 68 En stock |
M2
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10039816 | 0,0633 € - 0,0667 € | 9605 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 0,4012 € - 0,4233 € | 125 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0901 € - 0,0949 € | 342 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,026 € - 0,0273 € | 6582 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0653 € - 0,0687 € | 490 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4642 € - 0,4885 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,135 € - 0,1422 € | 1550 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2141 € - 0,2252 € | 3081 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0848 € - 0,0894 € | 1553 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2042 € - 0,2151 € | 1318 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2308 € - 0,2429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0646 € - 0,068 € | 5024 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0978 € - 0,103 € | 152 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1253 € - 0,1319 € | 1000 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4725 € - 0,4974 € | 705 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4225 € - 0,4448 € | 750 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,164 € - 0,1726 € | 3338 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4518 € - 0,4753 € | 138 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar