Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3658 € - 0,3847 € | 67 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 13,5082 € - 14,2275 € | 900 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2446 € - 1,311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.3 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,9439 € - 0,9926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.3 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 5,1959 € - 5,472 € | 10 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,947 € - 6,2675 € | 100 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,9145 € - 8,3239 € | 54 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,1959 € - 5,472 € | 80 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,3692 € - 18,2684 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.3 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,1634 € - 7,539 € | 460 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,3281 € - 5,6042 € | 960 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,0721 € - 1,1297 € | 6 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3139 € - 0,3305 € | 148 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6267 € - 0,6599 € | 339 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,3692 € - 18,2684 € | 194 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,4458 € - 1,5211 € | 308 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Transparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 13,5082 € - 14,2275 € | 93 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3363 € - 0,3541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6985 € - 0,7339 € | 200 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6211 € - 0,6543 € | 300 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar