Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1737 € - 0,1828 € | 64 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,5836 € - 0,6146 € | 65 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1253 € - 0,1319 € | 1000 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4725 € - 0,4974 € | 705 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,9312 € - 0,9802 € | 269 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2079 € - 1,2716 € | 125 En stock |
M18
|
2.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,7603 € - 0,8003 € | 1190 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6323 € - 0,6659 € | 215 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8507 € - 0,8953 € | 80 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0621 € - 0,0654 € | 23400 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0648 € - 0,0683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4225 € - 0,4448 € | 750 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2155 € - 0,2268 € | 267 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1626 € - 0,1712 € | 25 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10041291 | 0,5782 € - 0,6086 € | 4500 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 0,328 € - 0,3453 € | 826 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | 1229 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5949 € - 0,6262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0332 € - 0,0349 € | 24999 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4378 € - 0,4609 € | 2778 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar