Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4225 € - 0,4448 € | 750 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,164 € - 0,1726 € | 3338 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2391 € - 0,2515 € | 175 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3658 € - 0,3847 € | 1000 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,1677 € - 1,2292 € | 142 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,328 € - 0,3453 € | 826 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4725 € - 0,4974 € | 705 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,5949 € - 0,6262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,5837 € - 0,6145 € | 500 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,474 € - 0,4989 € | 3325 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3196 € - 0,3363 € | 300 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6057 € - 0,6368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,0258 € - 1,0797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,7603 € - 0,8003 € | 1190 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | 1229 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0332 € - 0,0349 € | 24999 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,7914 € - 0,8335 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,997 € - 1,0501 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.3 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,4216 € - 4,6533 € | 30 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Marrón
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar