10041376
0025950000VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 125 - 624 | 1,1969 € |
| 625 + | 1,137 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distancia entre llaves | 0.669 in |
|---|---|
| Distancia entre llaves | 17.0 mm |
| Altura de la cabeza | 6.4 mm |
| Altura de la cabeza | 0.252 in |
| Longitud de la rosca | 5.906 in |
| Longitud de la rosca | 150.0 mm |
| Medida de la rosca | M10 |
| Color | Natural |
| Material | PA |
| Tipo de cabezal | Cabeza con cara moleteada con arandela |
| Tipo de tornillo | Tornillo parcialmente roscado |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar