Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2238 € - 0,2355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
|
Natural
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1765 € - 0,1858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
|
Natural
|
PP
|
0.394 in
10 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 3,3782 € - 3,555 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,0862 € - 3,2479 € | 75 En stock |
M6
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1765 € - 0,1858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4819 € - 0,5074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
|
Natural
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2238 € - 0,2355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
|
Natural
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 4,3641 € - 4,5942 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
|
Natural
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2586 € - 0,2719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
|
Natural
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2098 € - 0,2209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
|
Natural
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 1,0523 € - 1,1077 € | 38 En stock |
M10
|
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1808 € - 0,1901 € | 470 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2973 € - 0,3127 € | 474 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3935 € - 0,4145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,9769 € - 1,0281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,5328 € - 0,5604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6842 € - 0,7196 € | 100 En stock |
M8
|
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,7246 € - 1,8152 € | 80 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,2239 € - 2,3411 € | 50 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,529 € - 2,6639 € | 1975 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar