Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,5328 € - 0,5604 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1.25 mm
Negro
PA
30.0 mm
Forma hexagonal
0,6842 € - 0,7196 € 100 En stock
M8
Natural
PA
50.0 mm
Forma hexagonal
1,0523 € - 1,1077 € 38 En stock
M10
Natural
PP
20.0 mm
Forma ranurada
3,3782 € - 3,555 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PVDF
16.0 mm
Forma hexagonal
2,1135 € - 2,2239 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
PVDF
10.0 mm
Forma hexagonal
3,0862 € - 3,2479 € 75 En stock
M6
Natural
PVDF
10.0 mm
Forma hexagonal
0,1765 € - 0,1858 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
PP
20.0 mm
Forma hexagonal
0,4819 € - 0,5074 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PP
40.0 mm
Forma hexagonal
0,2238 € - 0,2355 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PP
16.0 mm
Forma ranurada
0,2874 € - 0,3028 € 4 En stock
M8
Natural
PP
30.0 mm
Forma ranurada
0,2586 € - 0,2719 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PP
16.0 mm
Forma ranurada
2,8628 € - 3,0134 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PVDF
12.0 mm
Forma hexagonal
3,5017 € - 3,6875 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
16.0 mm
Forma hexagonal
0,2098 € - 0,2209 € 100 En stock
M4
Natural
PP
20.0 mm
Forma hexagonal
1,2224 € - 1,2867 € 269 En stock
M12
Natural
PP
40.0 mm
Forma hexagonal
0,2741 € - 0,2884 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PP
30.0 mm
Forma ranurada
3,5017 € - 3,6875 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
20.0 mm
Forma hexagonal
0,2238 € - 0,2355 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PP
12.0 mm
Forma hexagonal
0,1765 € - 0,1858 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
PP
10 mm
Forma ranurada
0,1459 € - 0,1536 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.5 mm
Natural
PA
16.0 mm
Forma hexagonal
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M8 30.0 mm PA Negro

10329429

Rango de precios
0,5604 € - 0,5328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M8 50.0 mm PA Natural

10329467

Rango de precios
0,7196 € - 0,6842 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M10 20.0 mm PP Natural

10402528

Rango de precios
1,1077 € - 1,0523 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 16.0 mm PVDF Natural

10402023

Rango de precios
3,555 € - 3,3782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 10.0 mm PVDF Natural

10401996

Rango de precios
2,2239 € - 2,1135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 10.0 mm PVDF Natural

10402054

Rango de precios
3,2479 € - 3,0862 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 20.0 mm PP Natural

10402351

Rango de precios
0,1858 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 40.0 mm PP Natural

10402498

Rango de precios
0,5074 € - 0,4819 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 16.0 mm PP Natural

10402399

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 30.0 mm PP Natural

10402481

Rango de precios
0,3028 € - 0,2874 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 16.0 mm PP Natural

10402443

Rango de precios
0,2719 € - 0,2586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 12.0 mm PVDF Natural

10402016

Rango de precios
3,0134 € - 2,8628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 16.0 mm PVDF Natural

10402078

Rango de precios
3,6875 € - 3,5017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm PP Natural

10402382

Rango de precios
0,2209 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 40.0 mm PP Natural

10402542

Rango de precios
1,2867 € - 1,2224 €

Niveles de existencias
269 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 30.0 mm PP Natural

10402436

Rango de precios
0,2884 € - 0,2741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm PVDF Natural

10402085

Rango de precios
3,6875 € - 3,5017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 12.0 mm PP Natural

10402412

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 10 mm PP Natural

10402337

Rango de precios
0,1858 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 16.0 mm PA Natural

10328798

Rango de precios
0,1536 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural