Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,2016 € - 0,2122 € 665 En stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
20.0 mm
Forma hexagonal
0,2584 € - 0,2721 € 500 En stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
40.0 mm
Forma hexagonal
0,1627 € - 0,1711 € 5222 En stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
12.0 mm
Forma hexagonal
0,2851 € - 0,2995 € 277 En stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
25.0 mm
Forma hexagonal
0,4267 € - 0,4488 € 18 En stock
M6
1.0 mm
Negro
PA
40.0 mm
Forma hexagonal
0,3935 € - 0,4145 € 30398 En stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
10.0 mm
Forma hexagonal
0,4985 € - 0,525 € 612 En stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
25.0 mm
Forma hexagonal
0,6411 € - 0,6743 € 2900 En stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
40.0 mm
Forma hexagonal
0,8279 € - 0,8721 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Negro
PA
60.0 mm
Forma hexagonal
0,6908 € - 0,7273 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Negro
PA
20.0 mm
Forma hexagonal
0,1543 € - 0,1625 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Natural
PA
12.0 mm
Forma hexagonal
0,1611 € - 0,1697 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Negro
PA
20.0 mm
Forma hexagonal
0,135 € - 0,1421 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0.8 mm
Natural
PA
8.0 mm
Forma hexagonal
0,1724 € - 0,1814 € 300 En stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
16.0 mm
Forma hexagonal
0,1766 € - 0,1859 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0.8 mm
Natural
PA
25.0 mm
Forma hexagonal
0,1808 € - 0,1901 € 470 En stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
10.0 mm
Forma hexagonal
0,2973 € - 0,3127 € 474 En stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
20.0 mm
Forma hexagonal
0,3935 € - 0,4145 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Natural
PA
30.0 mm
Forma hexagonal
0,9769 € - 1,0281 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Natural
PA
65.0 mm
Forma hexagonal
0,525 € - 0,5527 € 383 En stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
20.0 mm
Forma hexagonal
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M5 20.0 mm PA Natural

10329061

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
665 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 40.0 mm PA Natural

10329115

Rango de precios
0,2721 € - 0,2584 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 12.0 mm PA Natural

10329184

Rango de precios
0,1711 € - 0,1627 €

Niveles de existencias
5222 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 25.0 mm PA Natural

10329238

Rango de precios
0,2995 € - 0,2851 €

Niveles de existencias
277 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 40.0 mm PA Negro

10329290

Rango de precios
0,4488 € - 0,4267 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M8 10.0 mm PA Natural

10329368

Rango de precios
0,4145 € - 0,3935 €

Niveles de existencias
30398 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 25.0 mm PA Natural

10329405

Rango de precios
0,525 € - 0,4985 €

Niveles de existencias
612 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 40.0 mm PA Natural

10329443

Rango de precios
0,6743 € - 0,6411 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 60.0 mm PA Negro

10329481

Rango de precios
0,8721 € - 0,8279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M10 20.0 mm PA Negro

10329528

Rango de precios
0,7273 € - 0,6908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 12.0 mm PA Natural

10328897

Rango de precios
0,1625 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm PA Negro

10328934

Rango de precios
0,1697 € - 0,1611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M5 8.0 mm PA Natural

10329009

Rango de precios
0,1421 € - 0,135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 16.0 mm PA Natural

10329047

Rango de precios
0,1814 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 25.0 mm PA Natural

10329085

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 10.0 mm PA Natural

10329160

Rango de precios
0,1901 € - 0,1808 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm PA Natural

10329214

Rango de precios
0,3127 € - 0,2973 €

Niveles de existencias
474 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 30.0 mm PA Natural

10329269

Rango de precios
0,4145 € - 0,3935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 65.0 mm PA Natural

10329337

Rango de precios
1,0281 € - 0,9769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    65.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 20.0 mm PA Natural

10329382

Rango de precios
0,5527 € - 0,525 €

Niveles de existencias
383 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural