Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0677 € - 0,0835 € 1500 En stock
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1959 € - 0,2418 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2054 € - 0,2536 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2392 € - 0,2953 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2302 € - 0,2842 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,036 € - 0,0445 € 2000 En stock
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2211 € - 0,273 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2082 € - 0,257 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0351 € - 0,0434 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0339 € - 0,0419 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0351 € - 0,0434 € 900 En stock
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € 500 En stock
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € 1000 En stock
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0355 € - 0,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € 984 En stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1018 € - 0,1257 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,036 € - 0,0445 € 750 En stock
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297650

Rango de precios
0,0835 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298763

Rango de precios
0,2418 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M10 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299159

Rango de precios
0,2536 € - 0,2054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M10 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299197

Rango de precios
0,2953 € - 0,2392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299180

Rango de precios
0,2842 € - 0,2302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295274

Rango de precios
0,0445 € - 0,036 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299142

Rango de precios
0,273 € - 0,2211 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295991

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298800

Rango de precios
0,257 € - 0,2082 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294567

Rango de precios
0,0434 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295977

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296028

Rango de precios
0,0434 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295267

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295243

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294536

Rango de precios
0,042 € - 0,034 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296035

Rango de precios
0,0438 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296004

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
984 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M6 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298299

Rango de precios
0,1257 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296042

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294598

Rango de precios
0,0445 € - 0,036 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural