Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,7472 € - 0,7848 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Transparente
PC
20.0 mm
Forma hexagonal
0,5059 € - 0,5325 € 1596 En stock
M12
1.75 mm
Natural
PA
70.0 mm
Forma hexagonal
0,081 € - 0,0853 € 5475 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0295 € - 0,0311 € 145 En stock
M3
0.5 mm
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0297 € - 0,0313 € 2992 En stock
M4
0.7 mm
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2098 € - 0,2209 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
PP
10.0 mm
Forma hexagonal
0,8798 € - 0,9263 € 567 En stock
M8
Natural
PP
60.0 mm
Forma hexagonal
3,9067 € - 4,1123 € 225 En stock
M16
2.0 mm
Natural
PA
60.0 mm
Forma hexagonal
0,2238 € - 0,2355 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PP
20.0 mm
Forma ranurada
0,7969 € - 0,8378 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
PP
40.0 mm
Forma ranurada
0,1765 € - 0,1858 € 200 En stock
M3
Natural
PP
16.0 mm
Forma ranurada
0,2054 € - 0,2536 € 396 En stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2586 € - 0,2719 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PP
20.0 mm
Forma ranurada
3,3494 € - 3,5263 € 153 En stock
M16
2.0 mm
Natural
PA
30.0 mm
Forma hexagonal
0,2404 € - 0,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PP
25.0 mm
Forma hexagonal
0,1459 € - 0,1536 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.5 mm
Natural
PA
8.0 mm
Forma hexagonal
0,1459 € - 0,1536 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.5 mm
Natural
PA
16.0 mm
Forma hexagonal
0,1472 € - 0,1552 € 500 En stock
M3
Natural
PA
5.0 mm
Forma hexagonal
0,1459 € - 0,1536 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.5 mm
Negro
PA
10.0 mm
Forma hexagonal
0,1459 € - 0,1536 € 500 En stock
M3
Natural
PA
12.0 mm
Forma hexagonal
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm PC Transparente

10358016

Rango de precios
0,7848 € - 0,7472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Transparente
Tornillo de cabeza hexagonal M12 70.0 mm PA Natural

10041406

Rango de precios
0,5325 € - 0,5059 €

Niveles de existencias
1596 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040133

Rango de precios
0,0853 € - 0,081 €

Niveles de existencias
5475 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039915

Rango de precios
0,0311 € - 0,0295 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040089

Rango de precios
0,0313 € - 0,0297 €

Niveles de existencias
2992 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M4 10.0 mm PP Natural

10402368

Rango de precios
0,2209 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 60.0 mm PP Natural

10402511

Rango de precios
0,9263 € - 0,8798 €

Niveles de existencias
567 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.3 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M16 60.0 mm PA Natural

10329771

Rango de precios
4,1123 € - 3,9067 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 20.0 mm PP Natural

10402405

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 40.0 mm PP Natural

10402504

Rango de precios
0,8378 € - 0,7969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.3 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 16.0 mm PP Natural

10402344

Rango de precios
0,1858 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400128

Rango de precios
0,2536 € - 0,2054 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm PP Natural

10402450

Rango de precios
0,2719 € - 0,2586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M16 30.0 mm PA Natural

10329740

Rango de precios
3,5263 € - 3,3494 €

Niveles de existencias
153 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    24.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 25.0 mm PP Natural

10402429

Rango de precios
0,2531 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 8.0 mm PA Natural

10328750

Rango de precios
0,1536 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 16.0 mm PA Natural

10328798

Rango de precios
0,1536 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 5.0 mm PA Natural

10328736

Rango de precios
0,1552 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 10.0 mm PA Negro

10328774

Rango de precios
0,1536 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 12.0 mm PA Natural

10328781

Rango de precios
0,1536 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural