Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,2038 € - 0,2517 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0376 € - 0,0465 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0434 € - 0,0535 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,044 € - 0,0544 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2863 € - 0,3535 € 500 En stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,038 € - 0,047 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1441 € - 0,1779 € 2415 En stock
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0682 € - 0,0842 € 27000 En stock
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1541 € - 0,1902 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0373 € - 0,0461 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,071 € - 0,0876 € 500 En stock
1/4-28
28 TPI
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,0355 € - 0,0438 € 378 En stock
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0577 € - 0,0713 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0599 € - 0,0739 € 500 En stock
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,051 € - 0,0629 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1449 € - 0,179 € 1368 En stock
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0673 € - 0,0831 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1027 € - 0,1268 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2302 € - 0,2842 € 852 En stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M8 x 1.25 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399873

Rango de precios
0,2517 € - 0,2038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397688

Rango de precios
0,0465 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397718

Rango de precios
0,0535 € - 0,0434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398616

Rango de precios
0,0544 € - 0,044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400180

Rango de precios
0,3535 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398067

Rango de precios
0,047 € - 0,038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399835

Rango de precios
0,1779 € - 0,1441 €

Niveles de existencias
2415 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399262

Rango de precios
0,0842 € - 0,0682 €

Niveles de existencias
27000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399880

Rango de precios
0,1902 € - 0,1541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397671

Rango de precios
0,0461 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Natural

10324592

Rango de precios
0,0876 € - 0,071 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Longitud de la rosca
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-28
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396797

Rango de precios
0,0438 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
378 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398647

Rango de precios
0,0713 € - 0,0577 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398654

Rango de precios
0,0739 € - 0,0599 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399309

Rango de precios
0,0629 € - 0,051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397107

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399842

Rango de precios
0,179 € - 0,1449 €

Niveles de existencias
1368 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399255

Rango de precios
0,0831 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399316

Rango de precios
0,1268 € - 0,1027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400142

Rango de precios
0,2842 € - 0,2302 €

Niveles de existencias
852 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural