Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1189 € - 0,1252 € 513 En stock
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
7,9145 € - 8,3239 € 54 En stock
M6
1.0 mm
Marrón
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9439 € - 0,9926 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1.3 mm
Transparente
PC
12.0 mm
Forma hexagonal
1,4458 € - 1,5211 € 308 En stock
M8
1.3 mm
Transparente
PC
30.0 mm
Forma hexagonal
5,947 € - 6,2675 € 100 En stock
M6
1.0 mm
Marrón
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
6,7096 € - 7,064 € 430 En stock
M6
1.0 mm
Marrón
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
5,1959 € - 5,472 € 80 En stock
M5
0.8 mm
Marrón
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9439 € - 0,9926 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1.3 mm
Transparente
PC
10.0 mm
Forma hexagonal
1,0721 € - 1,1297 € 6 En stock
M8
1.3 mm
Transparente
PC
20.0 mm
Forma hexagonal
5,1959 € - 5,472 € 100 En stock
M5
0.8 mm
Marrón
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
6,0908 € - 6,4113 € 90 En stock
M5
0.8 mm
Marrón
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1,2446 € - 1,311 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1.3 mm
Transparente
PC
25.0 mm
Forma hexagonal
5,1959 € - 5,472 € 10 En stock
M5
0.8 mm
Marrón
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
13,4754 € - 14,182 € 90 En stock
M6
1.0 mm
Marrón
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
13,5082 € - 14,2275 € 900 En stock
M8
1.3 mm
Marrón
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
17,3692 € - 18,2684 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1.3 mm
Marrón
PEEK
40.0 mm
External Hexagonal Drive
9,0865 € - 9,5731 € 62 En stock
M6
1.0 mm
Marrón
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
14,4253 € - 15,188 € 160 En stock
M6
1.0 mm
Marrón
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
13,5082 € - 14,2275 € 94 En stock
M8
1.3 mm
Marrón
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
7,1634 € - 7,539 € 460 En stock
M6
1.0 mm
Marrón
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040157

Rango de precios
0,1252 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
513 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 25.0 mm PEEK Marrón

10220245

Rango de precios
8,3239 € - 7,9145 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M8 12.0 mm PC Transparente

10358047

Rango de precios
0,9926 € - 0,9439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Transparente
Tornillo de cabeza hexagonal M8 30.0 mm PC Transparente

10358085

Rango de precios
1,5211 € - 1,4458 €

Niveles de existencias
308 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Transparente
Tornillo de cabeza hexagonal M6 10.0 mm PEEK Marrón

10220207

Rango de precios
6,2675 € - 5,947 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M6 20.0 mm PEEK Marrón

10220238

Rango de precios
7,064 € - 6,7096 €

Niveles de existencias
430 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M5 20.0 mm PEEK Marrón

10220177

Rango de precios
5,472 € - 5,1959 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M8 10.0 mm PC Transparente

10358030

Rango de precios
0,9926 € - 0,9439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Transparente
Tornillo de cabeza hexagonal M8 20.0 mm PC Transparente

10358061

Rango de precios
1,1297 € - 1,0721 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Transparente
Tornillo de cabeza hexagonal M5 12.0 mm PEEK Marrón

10220153

Rango de precios
5,472 € - 5,1959 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M5 30.0 mm PEEK Marrón

10220191

Rango de precios
6,4113 € - 6,0908 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M8 25.0 mm PC Transparente

10358078

Rango de precios
1,311 € - 1,2446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Transparente
Tornillo de cabeza hexagonal M5 15.0 mm PEEK Marrón

10220160

Rango de precios
5,472 € - 5,1959 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M6 45.0 mm PEEK Marrón

10220283

Rango de precios
14,182 € - 13,4754 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M8 20.0 mm PEEK Marrón

10220320

Rango de precios
14,2275 € - 13,5082 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M8 40.0 mm PEEK Marrón

10220368

Rango de precios
18,2684 € - 17,3692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M6 30.0 mm PEEK Marrón

10220252

Rango de precios
9,5731 € - 9,0865 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M6 50.0 mm PEEK Marrón

10220290

Rango de precios
15,188 € - 14,4253 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M8 25.0 mm PEEK Marrón

10220337

Rango de precios
14,2275 € - 13,5082 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M6 12.0 mm PEEK Marrón

10220214

Rango de precios
7,539 € - 7,1634 €

Niveles de existencias
460 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón