Menu Search

Tornillos de cabeza Allen - Cabeza estándar de plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.

Código De La Serie: SR2012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
200 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Tamaño de la llave hexagonal compatible Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
19,5391 € - 20,5588 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Marrón claro
PEEK
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,0579 € - 2,2637 € 494 En stock
M3
Transparente
PC
2.5 mm
8.0 mm
Forma hexagonal
0,4264 € - 0,4488 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Transparente
PC
3.0 mm
25.0 mm
Forma hexagonal
17,0671 € - 17,9632 € 137 En stock
M8 x 1.25
Marrón claro
PEEK
6.0 mm
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
21,1356 € - 22,2583 € 49 En stock
M8 x 1.25
Marrón claro
PEEK
6.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,4264 € - 0,4488 € 86 En stock
M3
Transparente
PC
2.5 mm
10.0 mm
Forma hexagonal
0,4264 € - 0,4488 € 750 En stock
M4
Transparente
PC
3.0 mm
8.0 mm
Forma hexagonal
0,7556 € - 0,7943 € 50 En stock
M4
Transparente
PC
3.0 mm
20.0 mm
Forma hexagonal
0,9321 € - 0,9795 € 402 En stock
M5
Transparente
PC
4.0 mm
30.0 mm
Forma hexagonal
0,8868 € - 0,9342 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Transparente
PC
5.0 mm
20.0 mm
Forma hexagonal
1,1667 € - 1,2292 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Transparente
PC
6.0 mm
15.0 mm
Forma hexagonal
17,8808 € - 18,8284 € 17 En stock
M8
Marrón claro
PEEK
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,3627 € - 0,3819 € 635 En stock
M3
Transparente
PC
2.5 mm
6.0 mm
Forma hexagonal
0,6868 € - 0,7232 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Transparente
PC
2.5 mm
25.0 mm
Forma hexagonal
0,4908 € - 0,5166 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
Forma hexagonal
0,6243 € - 0,6565 € 450 En stock
M5
Transparente
PC
4.0 mm
15.0 mm
Forma hexagonal
0,6243 € - 0,6565 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Transparente
PC
5.0 mm
25.0 mm
Forma hexagonal
6,3509 € - 6,6836 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Marrón claro
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
8,449 € - 8,8909 € 29 En stock
M6
Marrón claro
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Forma hexagonal
22,7939 € - 23,9887 € 79 En stock
M8 x 1.25
Marrón claro
PEEK
6.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
  • de 10
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M8 25.0 mm PEEK

10220764

Rango de precios
20,5588 € - 19,5391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M3 8.0 mm PC

10360040

Rango de precios
2,2637 € - 2,0579 €

Niveles de existencias
494 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 25.0 mm PC

10360088

Rango de precios
0,4488 € - 0,4264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M8 x 1.25 12.0 mm PEEK

10220733

Rango de precios
17,9632 € - 17,0671 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M8 x 1.25 30.0 mm PEEK

10220771

Rango de precios
22,2583 € - 21,1356 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M3 10.0 mm PC

10360057

Rango de precios
0,4488 € - 0,4264 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 8.0 mm PC

10360095

Rango de precios
0,4488 € - 0,4264 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 20.0 mm PC

10360132

Rango de precios
0,7943 € - 0,7556 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M5 30.0 mm PC

10360170

Rango de precios
0,9795 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
402 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 20.0 mm PC

10360217

Rango de precios
0,9342 € - 0,8868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M8 15.0 mm PC

10360255

Rango de precios
1,2292 € - 1,1667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M8 20.0 mm PEEK

10220757

Rango de precios
18,8284 € - 17,8808 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M3 6.0 mm PC

10360033

Rango de precios
0,3819 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
635 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M3 25.0 mm PC

10360071

Rango de precios
0,7232 € - 0,6868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 12.0 mm PC

10360118

Rango de precios
0,5166 € - 0,4908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M5 15.0 mm PC

10360156

Rango de precios
0,6565 € - 0,6243 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 25.0 mm PC

10360194

Rango de precios
0,6565 € - 0,6243 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M5 x 0.8 20.0 mm PEEK

10220627

Rango de precios
6,6836 € - 6,3509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 12.0 mm PEEK

10220665

Rango de precios
8,8909 € - 8,449 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M8 x 1.25 35.0 mm PEEK

10220788

Rango de precios
23,9887 € - 22,7939 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm