Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.
Código De La Serie: SR2012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8835 € - 4,0878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 23,5076 € - 24,7457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 23,5076 € - 24,7457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 39,0174 € - 41,0733 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 8,5354 € - 8,9873 € | 75 En stock |
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 1,2528 € - 1,3173 € | 738 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,8686 € - 1,9654 € | 300 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,9643 € - 3,1192 € | 18 En stock |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,1666 € - 3,3347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,9171 € - 0,9644 € | 24 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,0289 € - 1,0827 € | 989 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 8,1576 € - 18,0353 € | 22 En stock |
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 17,1031 € - 18,0074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 9,7304 € - 10,2464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 20,397 € - 21,4734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 36,3157 € - 38,2212 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma Torx
|
||
| 1,3797 € - 1,4531 € | 434 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,7328 € - 1,8233 € | 150 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,7208 € - 2,8629 € | 25 En stock |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,9752 € - 1,0269 € | 988 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar