Menu Search

Tornillos de cabeza Allen - Cabeza estándar de plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.

Código De La Serie: SR2012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
200 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Tamaño de la llave hexagonal compatible Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,6909 € - 0,7275 € 2042 En stock
M4
Transparente
PC
3.0 mm
15.0 mm
Forma hexagonal
0,82 € - 0,8631 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Transparente
PC
4.0 mm
20.0 mm
Forma hexagonal
0,7943 € - 0,8353 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Transparente
PC
5.0 mm
15.0 mm
Forma hexagonal
1,113 € - 1,1731 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Transparente
PC
5.0 mm
35.0 mm
Forma hexagonal
1,5435 € - 1,623 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Transparente
PC
6.0 mm
30.0 mm
Forma hexagonal
1,8941 € - 1,994 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Marrón
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Forma hexagonal
17,0671 € - 17,9632 € 983 En stock
M8
Marrón claro
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,9066 € - 3,0673 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Marrón
PEEK
2.5 mm
16.0 mm
Forma hexagonal
2,7882 € - 2,9385 € 60 En stock
M4
Marrón
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Forma hexagonal
2,9066 € - 3,0673 € 68 En stock
M4
Marrón
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Forma hexagonal
2,9066 € - 3,0673 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Marrón
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Forma hexagonal
5,6289 € - 5,9307 € 60 En stock
M5
Marrón
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Forma hexagonal
4,9615 € - 5,2313 € 138 En stock
M6
Marrón
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Forma hexagonal
8,5788 € - 9,031 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Forma hexagonal
5,7257 € - 6,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Forma hexagonal
0,0973 € - 0,1024 € 32 En stock
M6
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,091 € - 0,0959 € 3018 En stock
M6
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1086 € - 0,1143 € 159 En stock
M6
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1041 € - 0,1096 € 1199 En stock
M6
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1056 € - 0,1112 € 88 En stock
M6
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
  • de 10
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 15.0 mm PC

10360125

Rango de precios
0,7275 € - 0,6909 €

Niveles de existencias
2042 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M5 20.0 mm PC

10360163

Rango de precios
0,8631 € - 0,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 15.0 mm PC

10360200

Rango de precios
0,8353 € - 0,7943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 35.0 mm PC

10360248

Rango de precios
1,1731 € - 1,113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M8 30.0 mm PC

10360286

Rango de precios
1,623 € - 1,5435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M3 10.0 mm PEEK

10360323

Rango de precios
1,994 € - 1,8941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M8 15.0 mm PEEK

10220740

Rango de precios
17,9632 € - 17,0671 €

Niveles de existencias
983 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M3 16.0 mm PEEK

10360347

Rango de precios
3,0673 € - 2,9066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 10.0 mm PEEK

10360385

Rango de precios
2,9385 € - 2,7882 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 25.0 mm PEEK

10360422

Rango de precios
3,0673 € - 2,9066 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M5 12.0 mm PEEK

10360460

Rango de precios
3,0673 € - 2,9066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M5 30.0 mm PEEK

10360507

Rango de precios
5,9307 € - 5,6289 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 12.0 mm PEEK

10360521

Rango de precios
5,2313 € - 4,9615 €

Niveles de existencias
138 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 30.0 mm PEEK

10360569

Rango de precios
9,031 € - 8,5788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 20.0 mm PEEK

10360545

Rango de precios
6,0275 € - 5,7257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M6 10.0 mm Nylon 6/6

10053867

Rango de precios
0,1024 € - 0,0973 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M6 6.5 mm Nylon 6/6

10053850

Rango de precios
0,0959 € - 0,091 €

Niveles de existencias
3018 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M6 25.0 mm Nylon 6/6

10053904

Rango de precios
0,1143 € - 0,1086 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053874

Rango de precios
0,1096 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
1199 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo Cabeza redonda Hexagonal Socket Drive M6 20.0 mm Nylon 6/6

10053898

Rango de precios
0,1112 € - 0,1056 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda